整流桥
稳健且易于使用
整流桥
适合中低功率应用的单相和三相绝缘整流桥。可提供通用和特殊拓扑结构,和各种外壳和端子设计。适用于电压范围200V - 2200V、电流范围 9A - 83A
整流桥的优势
对于以性能、空间和快速生产为重要因素的许多应用,赛米控丹佛斯整流 桥是理想的解决方案。
绝缘紧凑外壳并,支持单相和三 相拓扑结构。无论您选择焊接机械 螺钉连接、快速插接还是母排,赛米控丹佛斯都可提供满足您需求的合 适产品。
整流桥的关键特性
- 适合强制和自然风冷
- 易于安装,可带或不带散热器
- 绝缘外壳
- 高浪涌电流
- 快速插接,螺丝或焊接连接器
整流桥的应用
主要应用包括电池充电器、小型电机驱动输入整流器、电源、直流电机控 制,可进行自然对流或强制冷却的静 态开关。
整流桥的产品范围
单相引线式整流桥: | 9A - 25A | 200V - 2000V |
单相快速连接端子式整流桥 | 17A - 35A | 100V - 1600V |
单相锁螺丝式整流桥 | up - 30A | 200V - 1600V |
三相引线式整流桥 | 9A - 83A | 400V - 2200V |
三相快速连接端子式整流桥 | 20A - 50A | 200V - 1800V |
三相锁螺丝式整流桥 | up - 30A | 200V - 1600V |
整流桥
Reset all filters Selected
Filter
Filter
- Product Type
- Product Line
- VRRM / VDRM in V
- ID in A
- IFSM / ITSM in A
- Switches
- Product Status
Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.