分立二极管和晶闸管
稳健且易于使用
分立二极管和晶闸管
适合大小功率应用的分立二极管和晶闸管。 提供广泛的外壳设计,涵盖200V至8000V电压级别,额定电流1A至11000A。
分立二极管和晶闸管的优势
分立器件适合广泛的应用。每当需要大电流且不常见的拓扑结构、 自然冷却方式或抵御恶劣条件时,分立元件可带来特别的优势。
该产品系列包括轴向引线二极管(高达6A/2000V)、螺栓(螺柱)规格可 达600A/5000V,分立二极管晶闸管的规格可达11000A/2200V。
- 易于组装
- 气密密封
- 结构坚固
雪崩二极管
- 不需要过压抑制
- 短时间反向过载时仍能保持稳定
- 无需额外的共享设备,即可实现高电压的串联。
分立二极管和晶闸管的产品特点
- 用于低至高功率应用的分立二极管和晶闸管
- 可提供从200V到8000V的电压等级
- 额定电流从1A到11000A
- 广泛的外壳设计
分立二极管和晶闸管的关键特性
- 适合日然对流、强制风冷和水冷
- 紧凑型外壳,具有高电流能力
- 螺柱型和圆盘型:提供正向压降选择,方便并联
- 用于PCB安装的轴向二极管
- 提供二极管标准、雪崩、快速版本
分立二极管和晶闸管的应用
主要应用包括焊接机、电池充电器、电镀、软启动器、直流电机控 制、AC控制器(例如用于温度控制)、交流发电机和其他。使用密封 封装的分立器件既方便自然对流,也便于强制冷却,应用范围更广。凭借50多年的现场应用经验和数百万年产量,该分立器件产品 系列提供具有竞争力、灵活且高度可靠的产品和解决方案。
分立二极管和晶闸管产品范围
轴向二极管 | 1A to 6A | 100V to 2000V |
轴向螺丝型高压二极管 | 最高2.5A | 最高8000V |
螺栓(螺钉安装)二极管 | 5A to 600A | 200V to 5000V |
胶囊(圆盘)二极管 | 最高11000A | 100V to 2200V |
螺栓(螺钉安装)晶闸管 | 10A to 300A | 400V to 1800V |
胶囊(圆盘)晶闸管 | 340A to 1200A | 400V to 1800V |
分立二极管
Reset all filters Selected
Filter
Filter
- Product Type
- Housing
- VRRM / VDRM in V
- IF / IT in A
- IFSM / ITSM in A
- Technology
- Product Generation
- Product Status
Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.
分立晶闸管
Reset all filters Selected
Filter
Filter
- Product Type
- Housing
- VRRM / VDRM in V
- IF / IT in A
- IFSM / ITSM in A
- Technology
- Product Generation
- Product Status
Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.