SKiiP® 7
专为应对挑战而设计

新一代智能功率模块 SKiiP® 7

SkiiP 7 采用简化的设计,元件更少,结合了高功率循环能力和环境稳健性。使用数字拓扑结构和定制ASIC的最新驱动器,充分利用了第7代IGBT的优势。模块化设计,包括三相全桥和半桥配置,功率覆盖150kW到2MW。

优化性能

  • 易于并联
  • 第 7 代 IGBT 和 CAL4 二极管芯片组
  • 最先进的驱动器和ASICs
  • 高性能的水冷散热器(HPC)
  • 高性能散热膏(HPTP)

延长使用寿命和可靠性

  • 芯片采用烧结技术和AlCu键合线,具有卓越的功率循环能力
  • 优越的环境适用性
  • 100%测试,包括老化测试
Reliable from the first minute: new SKiiP generation SKiiP 7

SKiiP® 7 关键特性

  • 易于并联
  • 采用最先进的驱动ASIC芯片组优化性能
  • 100%测试,包括老化测试
  • 第 7 代 IGBT 和 CAL4F 二极管芯片组,耐湿性强
  • 结合AlCu绑定线和烧结技术
  • 高性能的散热片
  • 高性能散热膏

SKiiP® 7 产品范围

SKiiP 7 - 1200V/1700V 三相全桥 500A/600A

SKiiP 7 - 1200V/1700V 半桥 1500A/1800A/2000A/2400A