混合碳化硅功率模块

IGBT和碳化硅肖特基二极管混合功率模块

更多信息和下载

客户服务

取得联系

产品服务

索取产品样本

  • Products
  • View k j
Reset all filters Selected
Filter
  • Product Type
  • Product Line
  • VCE in V
  • ICnom in A
  • Switches
  • Technology
  • Product Status

Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.

混合碳化硅模块:效率更高,易于使用

赛米控丹佛斯提供MiniSKiiP、SEMITOP、SEMITRANS、SEMiX和SKiM93封装的混合碳化硅功率模块。最新的IGBT技术与领先供应商的SiC肖特基二极管相结合,在提高开关频率的同时降低了功率损耗。使用混合型碳化硅模块,系统设计所需的改动极小,同时可以实现碳化硅特性。

混合碳化硅功率模块涵盖50A至600A电流范围(1200V电压),采用三相全桥、半桥和斩波器拓扑结构。

碳化硅肖特基续流二极管几乎没有开关损耗,IGBT的开关损耗也显著降低。在与标准或高速IGBT结合使用时,可以在相同的模块封装中实现更高的开关频率。这一点,有效地降低了太阳能逆变器、UPS系统或高频电源等输出侧的滤波器需求。还可以实现比标准硅功率模块更高的输出功率,这对于电机驱动来说很有意义。