SKiiP® 7Entwickelt für Ihre Herausforderungen
Downloads
Kundenservice
Neue SKiiP® IPM Generation SKiiP® 7
SKiiP 7 bietet ein innovatives Design kombiniert mit herausragender Zuverlässigkeit und hoher Robustheit gegen Umweltbedingungen. Ein hochmoderner Treiber, der eine digitale Topologie und maßgeschneiderte ASICs verwendet, nutzt die Vorteile der IGBT‘s der Generation 7 voll aus. Das modulare Design mit Sixpack- und Halbbrücken-Konfigurationen ermöglicht Leistungsbereiche von 150 kW bis 2 MW.
Optimierte Leistung
- Einfache Parallelschaltung
- IGBT & CAL4-Dioden-Chipsatz der Generation 7
- Hochmoderne Treiber und ASICs
- Wassergekühlter Hochleistungskühlkörper (HPC)
- Hochleistungs-Wärmeleitpaste (HPTP)
Erhöhte Lebensdauer und Zuverlässigkeit
- Hervorragende Lastwechselfestigkeit mit gesinterten Chips und AlCu-Bonddrähten
- Widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse
- 100 % getestet, einschließlich Burn-In
SKiiP® 7 Hauptmerkmale
- Einfache Parallelschaltung
- Optimierte Leistung mit modernstem Treiber-ASIC-Chipsatz
- 100 % getestet, einschließlich Burn-In
- IGBT & CAL4F-Chipsatz der Generation 7, feuchtigkeitsbeständig
- Gesintertes Produkt mit AlCu-Bonddrähten
- Hochleistungskühlkörper
- Hochleistungs-Wärmeleitpaste
SKiiP® 7 Produktspektrum
SKiiP 7 - 1200V/1700V sixpack 500A/600A
SKiiP 7 - 1200V/1700V half-bridge 1500A/1800A/2000A/2400A