SEMIKUBE® SlimLine
IGBT 组件

功率范围75kVA至1300kVA的IGBT逆变器

下载

客户服务

联系我们

产品服务

索取产品样本

SEMIKUBE® SlimLine – 将SEMIKUBE的成功经验融入紧凑型设计

从SEMIKUBE的成功经验中受益,开发出最新的SlimLine平台。功能强大、紧凑、精确、长寿命 – 这些都是SEMIKUBE SlimLine的特性。

SEMIKUBE® SlimLine的优势

SEMIKUBE SlimLine平台设计用于严苛环境中的各种应用。其适用于户外机柜,可安装在温度波动剧烈的环境中。由于采用超薄设计,平台可安装在300mm深的机柜中。由于通过散热器的主风冷气流与IP54防护等级的安装法兰相隔离,平台设计便于进行机柜集成。SEMIKUBE SlimLine平台能够集成先进的混合碳化硅和全碳化硅模块,扩展了SEMIKUBE产品系列。该系列的预认证功率组件遵循严格的质量标准和认证要求。该平台集成了先进的技术,可实现性能和功率密度的最大化。

SEMIKUBE®的关键特性

  • 风冷式IGBT功率组件
  • 功率密度高达7.5kVA/L
  • 提供四种框架尺寸,功率范围75kVA至1300kVA
  • 最大输出电流150A至1500A
  • 开关频率高达15kHz
  • 交流输出电压高达530VAC
  • 直流母线电压高达1000VDC
  • -电流测量精度<1%
  • THEATSINK、VDC、IOUT:模拟测量
  • 工作温度范围:-30°C至+60°C
  • 可集成至300mm深的机柜中
  • 安装符合IP54防护等级
  • 已准备获取UL1741 1000V认证
  • 用于设置和错误诊断的CAN接口

SEMIKUBE® SlimLine的应用

SEMIKUBE SlimLine针对集中式太阳能逆变器进行了优化。SEMIKUBE SlimLine三相逆变器专为市场上最常用的集中式逆变器额定规格(例如,500kW、670kW至900kW)而设计,1200V模块可在1000VDC母线电压下运行。平台的设计符合IEC 62109标准,有望获取UL 1000V认证。SEMIKUBE SlimLine符合大多数交流驱动器应用的要求,提供典型的电气拓扑结构,包括可控型或不可控型整流器、IGBT逆变器和制动斩波器。全新的超薄框架设计和前置功率端子可简化机柜内部的电气配电布置集成。电流测量精度达2%(25°C时),可满足高动态应用和运动控制系统所需的优质电机控制。

SEMIKUBE® SlimLine的产品范围

SEMIKUBE SlimLine具有四种框架尺寸,连续额定电流150A至1500A,使用SEMITRANS 1200V IGBT 功率模块。对于SL20,还提供混合碳化硅模块版本。IGBT通过赛米控的嵌入式驱动进行控制,可提供门极信号、控制和误差管理以及电流、直流电压和散热器温度模拟测量。它还提供一个CAN接口,可进行参数配置和诊断监控。在制造期间,还可通过CAN接口设置满足特定应用要求的自定义出厂设置。SEMIKUBE SlimLine通过高效、长寿命的轴流风扇提供风冷,在紧凑封装结构中实现最大功率。

SEMIKUBE® SlimLine功率组件

  • Products
  • View k j
Reset all filters Selected
Filter
  • Product Type
  • Product Line
  • VAC in V
  • VDC in V
  • ICnom in A
  • Switches
  • Stack category
  • Cooling
  • Product Status

Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.

紧凑、精确

超薄外形,易于集成

超薄外形,易于集成
  • 所有框架深度<260mm
  • 前置直流和交流功率端子
  • 散热器风冷气流与组件侧隔离
  • 全集成安全管理

高精度测量,优质电流控制

高精度测量,优质电流控制
  • <2%电流检测精度(25°C时),从IOUT(相位)到驱动IOUT模拟电流输出
  • 减小电流传感器精度中的温度漂移
  • -30°C至+60°C的整个温度范围内的电流检测精度<3%,
  • 可通过CAN进行参数设置和错误诊断

太阳能光伏逆变器应用

太阳能光伏逆变器应用
  • 800mmx600mm尺寸机柜中的500kW太阳能逆变器
  • 使用逆变器风扇气流进行滤波器冷却
  • 风冷气流与IP54安装组件相隔离