SEMIKUBE® SlimLine
IGBT-Stacks

IGBT-Wechselrichterstacks von 75 kVA bis 1300 kVA

Downloads

Kundenservice

Kontakt aufnehmen

Produktservice

Muster anfragen

SEMIKUBE® SlimLine – Umfassende SEMIKUBE Erfahrung in einem kompakten Design

Profitieren Sie von unserer SEMIKUBE Erfahrung und entdecken Sie die neue SlimLine Plattform. Leistungsstark, kompakt, präzise, langlebig – das sind die Merkmale des SEMIKUBE SlimLine.

SEMIKUBE® SlimLine Vorteile

Die SEMIKUBE SlimLine Plattform wurde speziell für Anwendungen in rauer Umgebung entwickelt. Sie ist für Schaltschränke im Außenbereich geeignet und kann in Umgebungen mit hohen Temperaturschwankungen eingesetzt werden. Der sehr flache Aufbau ermöglicht den Einbau in nur 300 mm tiefe Schränke. Das Design der Plattform erleichtert die Anordnung im Schrank, vor allem mit der Abtrennung des Hauptkühlluftstroms im Kühlkörper durch den IP54-konformen Befestigungsflansch.

Die SEMIKUBE SlimLine Plattform integriert modernste Hybrid-SiC- und SiC-MOSFET-Module. Die qualifizierten Stacks erfüllen die strengen Prüf- und Zertifizierungsanforderungen. Die Plattform integriert fortschrittliche Technologien zur Maximierung von Performance und Leistungsdichte.

SEMIKUBE® SlimLine Hauptmerkmale

  • Luftgekühlte IGBT-Wechselrichterstacks
  • Leistungsdichte bis zu 7,5 kVA/L 
  • Vier Baugrößen mit einem Leistungsbereich von 75 kVA bis 1300 kVA 
  • Ausgangsströme von 150 A bis 1500 A
  • Schaltfrequenz bis 15 kHz 
  • Wechselrichter-Ausgangsspannung bis zu 530 VAC 
  • Zwischenkreisspannung bis 1000 VDC 
  • Toleranz der Strommessung < 2 % 
  • Analoge Messung von TKÜHLKÖRPER, VDC und IOUT
  • Betriebstemperaturbereich: -30 °C bis +60 °C
  • Einbau in 300 mm tiefen Schrank möglich 
  • IP54-Montage
  • Bereit für UL1741 1000 V 
  • CAN-Schnittstelle für Einstellungen und Fehlerdiagnose



SEMIKUBE® SlimLine Anwendungen

SEMIKUBE SlimLine ist für die Verwendung in Photovoltaik-Zentralwechselrichtern optimiert. Die Plattform wurde für die marktüblichen Zentralwechselrichter-Leistungen von 500 kW, 670 kW und bis 900 kW konzipiert und ist bis zu einer Zwischenkreisspannung von 1000 VDC mit 1200 V-Modulen bestückt. Die Plattformprodukte wurden entsprechend IEC 62109 entwickelt und sind somit bereit, die die UL 1000V-Richtlinie zu erfüllen. SEMIKUBE SlimLine erfüllt auch die meisten Anforderungen für AC-Antriebe und bietet typische elektrische Topologien, darunter ungesteuerte oder gesteuerte Gleichrichter, IGBT-Wechselrichter und Bremschopper. Der neue, flachere Aufbau mit vorderseitigen Anschlüssen vereinfacht die Leistungsverschienung im Schaltschrank. Die Strommesstoleranz von < 2 % (bei 25 °C) ermöglicht eine präzise Motorsteuerung für hochdynamische Anwendungen und Motion-Control-Systeme.

SEMIKUBE® SlimLine Produktpalette

Die SEMIKUBE SlimLine Plattform bietet vier Baugrößen mit Dauernennströmen von 150 A bis 1500 A und nutzt SEMITRANS 3 IGBT-Module mit 1200 V. Für die Baugröße SL20 wurde auch eine Ausführung mit Hybrid-SiC-Modulen entwickelt. Die IGBTs werden von einem integrierten Treiber angesteuert, der die Gate-Signale liefert sowie das Steuerungs- und Fehlermanagement übernimmt und analoge Messwerte von Strom, Zwischenkreisspannung und Kühlkörpertemperatur bereitstellt. Eine CAN-Schnittstelle steht für die Parametrierung und Diagnose zur Verfügung. Über die CAN-Schnittstelle können während der Fertigung auch kundenspezifische Werkseinstellungen zur Erfüllung spezifischer Anwendungsanforderungen vorgegeben werden. Die Luftkühlung der SEMIKUBE SlimLine wird von hocheffizienten, langlebigen Axiallüftern gewährleistet, welche maximale Kühlleistung innerhalb des kompakten Aufbaus realisieren.

SEMIKUBE® SlimLine Stacks

  • Products
  • View k j
Reset all filters Selected
Filter
  • Product Type
  • Product Line
  • VAC in V
  • VDC in V
  • ICnom in A
  • Switches
  • Stack category
  • Cooling
  • Product Status

Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.

Kompakt und präzise

Flacher Aufbau, einfacher Einbau

Flacher Aufbau, einfacher Einbau
  • Alle Größen weniger als 260 mm tief
  • DC- und AC-Leistungsanschlüsse an der Vorderseite
  • Kühlung des Kühlkörpers getrennt von der Leistungselektronik
  • Vollintegriertes Sicherheitsmanagement

Hohe Messgenauigkeit für hochpräzise Stromregelung

Hohe Messgenauigkeit, hochpräzise Stromsteuerung
  • < 2 % Strommesstoleranz bei 25 °C, von IOUT (Phase) an Treiber IOUT analoger Stromausgang
  • Reduzierte Temperaturdrift der Stromsensorgenauigkeit 
  • Strommesstoleranz besser als 3 % über einen Betriebstemperaturbereich von -30 °C bis +60 °C
  • Parametereinstellung und Fehlerdiagnose über CAN

Anwendung in Solarwechselrichtern

Anwendung in Solarwechselrichtern
  • 500-kW-Solarwechselrichter für Schaltschrankgröße 800 mm x 600 mm 
  • Filterung des Kühlluftstroms durch den Wechselrichter
  • IP54-Trennung der Kühlluft