SEMIKUBE® SlimLine
75kVA ~ 1300kVAまでのIGBTインバータスタック
SEMIKUBE® SlimLine – SEMIKUBEのすべての経験を注ぎ込んだコンパクト設計
SEMIKUBEの豊富な実績が活かされた新しい SlimLineプラットフォームをご活用ください。パワフル、小型、高精度、長寿命とSEMIKUBEの特長を全て備えています。
SEMIKUBE® SlimLine 利点
SEMIKUBE SlimLineプラットフォームは厳しい環境でのアプリケーションに適合した設計で、屋外用キャビネットにも適しており、高温変動の影響を受ける環境下でも設置可能です。極めてスリムで高さ300mmのキャビネットに組み込み可能です。ヒートシンクと保護等級IP54の組付けフランジの冷却気流が分離される設計構造により、キャビネットへの搭載が容易です。
SEMIKUBE SlimLineプラットフォームは、最適化されたレイアウトにより最先端のハイブリッドSiCとフルSiCパワーモジュールを統合することで、SEMIKUBE製品ラインアップが拡充されます。SEMIKUBEは厳しい認定、保証システムに従った認定済みのパワーアセンブリファミリーです。プラットフォームには最大性能、出力密度を実現する最先端の技術が採用されています。
SEMIKUBE® SlimLine 主な特長
- 空冷IGBTパワーアセンブリ
- 最大電力密度7.5kVA/L
- 75kVA~1300kVAに対応した4つのフレームサイズ
- 定格電流150A~1500A
- 最大15kHzのスイッチング周波数
- AC最大出力電圧530VAC
- 最大バス電圧DC 1000VDC
- 流測定精度<1%
- THEATSINK、VBUS、IOUT :アナログ測定
- 動作温度範囲:-30°C~+60°C
- 高さ300mmキャビネットに適合
- IP54組付け
- UL1741 1000V対応
- 設定およびエラー診断用CANインターフェース
SEMIKUBE® SlimLine 用途
SEMIKUBE SlimLineは太陽光発電用セントラルインバータ向けに最適化されています。 市場で最も一般的な太陽光発電用セントラルインバータ定格用に設計された、500kW、670kW~900kWのSEMIKUBE SlimLine 三相インバータは、1200Vモジュールでは最大1000VDCバス電圧で動作します。IEC 62109に準拠した設計のこのプラットフォームは、すでにUL 1000V認証取得の条件を備えています。ACドライブアプリケーションのほとんどの要件に適合し、サイリスタ又はダイオード整流器、IGBTインバータ、およびブレーキチョッパーなどの標準的な回路構成に対応しています。電源への前面アクセスが可能で、よりスリムになった新しいフレーム設計により、キャビネット内での配電レイアウトがさらに簡素化されました。25°Cで2%の電流測定精度で、非常に動的なアプリケーションやモーションコントロールシステムに求められる高度なモータ制御も可能です。
SEMIKUBE® SlimLine 製品ラインアップ
SEMIKUBE SlimLineには4つのフレームサイズがあり、定格連続電流150A~1500Aで、SEMITRANS 1200V IGBTトレンチE4モジュールを搭載しています。SL20にはハイブリッドSiCモジュールタイプもあります。IGBTは内蔵ドライバーで制御され、このドライバーはゲート信号の供給、制御およびエラー管理、さらに電流、DC電圧、およびヒートシンク温度のアナログ測定の機能を備えています。パラメータ設定や診断モニター用にCANインターフェースを利用可能です。特定のアプリケーション要件に合わせ、製造中にCANインターフェースを介して工場出荷設定をカスタマイズできます。高効率的、長寿命の軸流ファンによる空冷式により、コンパクトなパッケージで最大のパワーを引き出します。
SEMIKUBE® SlimLine スタック
Filter
- Product Type
- Product Line
- VAC in V
- VDC in V
- ICnom in A
- Switches
- Stack category
- Cooling
- Product Status
Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.
コンパクトで高精度
´スリムな形状、組付け容易
- 全フレーム高さ260mm未満
- DC電源、AC電源ともフロント接続
- コンポーネント側から分離されたヒートシンク冷却
- 安全管理機能を完全に統合
高精度測定、高度な電流制御
- 25°Cでの電流検出精度2%未満、IOUT(位相)からドライバーIOUTアナログ電流出力
- 電流センサーの精度における温度ドリフトを低減
- 動作温度範囲-30°C~+60°Cに亘り電流検出精度3%未満、
- CANによるパラメータ設定およびエラー診断
太陽光発電インバータアプリケーション
- フットプリント800mmx600mmのキャビネットに500kWのソーラーインバータを搭載可能
- インバータファンの気流を利用したフィルター冷却
- 冷却気流と保護等級IP54の分離