SEMITRANS® 10
Über den Standard hinaus
Downloads
Kundenservice
SEMITRANS® 10 – 500 kW bis 2 MW
SEMITRANS 10 ist eine Modulplattform im robusten Industriestandard-Gehäuse mit Kupferbodenplatte und Schraubanschlüssen. Die SEMITRANS 10 Module besitzen ein niederinduktives Gehäusedesign und werden in Halbbrücken- und Choppertopologien in den Spannungsklassen 1200 V (Nominalstrom 1400 A) und 1700 V (Nominalstrom 1000 A und 1400 A) sowie in NCP-Topologie mit 1200 V-IGBTs (1200 A und 1400 A Nominalstrom) gefertigt. Hohe Verfügbarkeit wird durch Multiple-Sourcing der IGBT Chips sowie durch Verwendung von CAL-Dioden gewährleistet.
SEMITRANS® 10 Vorteile
Die IGBT-Modul Plattform SEMITRANS 10 im Industriestandard-Gehäuse kombiniert neueste Silizium-Technologie mit modernster Aufbau- und Verbindungstechnik. Dies verleiht SEMITRANS 10 große Vorteile in Bezug auf Zuverlässigkeit, besondere thermische Robustheit und ein verbessertes Schaltverhalten.
- Robustes Industriestandard-Gehäuse
- Wettbewerbsfähige Second-Source IGBTs
- Optimiertes niederinduktives Design für sicheren Betrieb bei hohen Zwischenkreisspannungen
- Einzigartige Schalteigenschaften mit niedrigen Verlusten
- Gehäusedesign für künftige Hochtemperatur-Chip-Generationen ausgelegt
SEMITRANS® 10 MLI
SEMITRANS 10 MLI ist ein 3-Level-NPC-Modul, das für Umrichter in Windenergieanlagen Spannungsbereiche von bis zu 1000 VAC (1500 VDC) erschließt und damit den Wirkungsgrad des Gesamtsystems erhöht.
Reduzierte Systemkosten durch 3-Level-Topologie
- Bis zu 1,5 MW ohne Parallelschaltung
- Niedrigere Schaltverluste durch Einsatz von 1200 V-Halbleitern
- Weniger Filteraufwand aufgrund geringerer harmonischer Oberschwingungen
- Reduzierte Kabeldurchmesser oder Kabelverluste
- Reduzierter Kühlungsaufwand
SEMITRANS® 10 Hauptmerkmale
- Volle Kompatibilität zum Industriestandard
- Halbbrücken- und Choppertopologien
- Nominalstrom von 1000 A bis 1400 A
- Verbesserte Schalteigenschaften
- Isolierte Kupferbodenplatte mit DCB Keramik
- Integrierter Temperatursensor
- Hohe Isolationsspannung
- Plug-and-Play Treiber SKYPER Prime verfügbar
SEMITRANS® 10 Anwendungen
Diese bewährte Leistungsmodul-Plattform, entwickelt für ein breites Spektrum von Anwendungen, wie Umrichter für regenerative Energien bis zu 1500 VDC und Stromversorgungen, erfüllt die strikten Anforderungen hinsichtlich Lebensdauer und Robustheit. Die Modularchitektur zeichnet sich durch Flexibilität und Skalierbarkeit aus.
Mehr Leistung durch symmetrisches Parallelschalten
SEMITRANS 10 wurde mit dem Treibern SKYPER Prime in der Performance optimiert, mit einer Vielzahl von Merkmalen und der Möglichkeit zur präzisen Parallelschaltung.
- Digitale Signalverarbeitung im SKYPER Prime Treiber sichert exakte Schalt- und Überwachungscharakteristik über den gesamten Temperaturbereich
- Stabilisierte positive und negative Gatespannungen für symmetrische Stromaufteilung
- Direkte Parallelisierung von Fehler-, Sensor- und Schaltsignalen
- Symmetrische Gateansteuerung mit zentraler Signalverteilung
- Direkte Leiterplattenanbindung vermeidet teure Kabel und Steckverbinder
Erfahren Sie mehr über SKYPER Prime
Überragendes dynamisches Schaltverhalten
- Überragende Schalteigenschaften, basierend auf neuester IGBT-Technologie in Verbindung mit SEMIKRON CAL-Dioden
- Moduldesign mit geringen Schalt- und Leitungsverlusten
- Optimierte interne Stromschiene gewährleistet ausgewogene Lastverteilung zwischen den einzelnen IGBTs und Dioden
Zukunftssichere Gehäusematerialien
Die Gehäusematerialien beim SEMITRANS 10 wurden für hohe Temperaturen optimiert. Dies gewährleistet stabilen und zuverlässigen Betrieb mit den heutigen Chipgenerationen bei Sperrschichttemperaturen von 150°C und ermöglicht künftige Chiptechnologien mit maximalen Sperrschichttemperaturen von bis zu 200°C.
Extrem zuverlässige Konstruktion mit wenig Streuinduktivität
- Optimierte interne Laststromverteilung und optimiertes DCB-Layout gewährleisten geringe interne Streuinduktivität
SEMITRANS® 10 Produktspektrum
Die SEMITRANS 10 Familie bietet die Standardspannungsklassen von 1200 V bis 1700 V mit Nennströmen von 1000 A bis 1400 A. Neben den Halbbrücken und Chopper Topologien bietet der SEMITRANS 10 auch eine 3-Level Split MLI Variante, welche die Realisierung einer NPC Topologie mit nur 2 Modulen erlaubt.
SEMITRANS® IGBT Modules
Filter
- Product Type
- Product Line
- VCES in V
- ICnom in A
- Switches
- Technology
- Product Status
Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.
SEMITRANS® Full SiC Modules
Filter
- Product Type
- Product Line
- VDS in V
- ID in A
- Switches
- Product Status
Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.
SEMITRANS® Hybrid-SiC Modules
Filter
- Product Type
- Product Line
- VCE in V
- ICnom in A
- Switches
- Technology
- Product Status
Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.
SEMITRANS® MOSFET Modules
Filter
- Product Type
- Product Line
- VDS in V
- ID in A
- Switches
- Product Status
Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.