Semikron Danfoss begrüßt die Genehmigung von zwei IPCEI-Projekten durch die EU-Kommission.
Die Europäische Kommission hat am 8. Juni 2023 das " Important Project of Common European Interest on Microelectronics and Communication Technologies "(IPCEI-ME/CT) gemäß den europäischen Förderrichtlinien genehmigt. Dabei handelt es sich um 68 Projekte aus 14 Mitgliedsstaaten mit dem Ziel, komplexe und investitionsintensive Projekte zu initiieren, die sonst nicht realisiert werden könnten.
Als Fortsetzung der Aktivitäten aus dem Projekt IPCEI on Microelectronics plant Semikron Danfoss die Weiterentwicklung von Dioden auf Basis der Dünnwafertechnologie und die Entwicklung einer neuen Randstruktur sowie den Aufbau einer Automotive-Modulproduktion auf Basis der DPD-Technologie in Nürnberg. Für den Standort in der Slowakei sind Entwicklungsaktivitäten und ein Ausbau der Produktion für Industriemodule geplant.
Die im Rahmen des IPCEI -ME/CT geförderten Projekte ermöglichen die Entwicklung neuer Technologien und Produkte, die entscheidend zur weiteren Reduzierung der CO2-Emissionen beitragen und Wachstum und Arbeitsplätze in Europa sichern. Semikron Danfoss Projekte adressieren die Ziele der Europäischen Union zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und der Versorgungssicherheit bei Schlüsseltechnologien für den digitalen und grünen Transformationsprozess.
Leistungshalbleiter sind ein wichtiger Multiplikator entlang der Wertschöpfungskette vieler Produkte. Die Projekte zielen auch darauf ab, die europäische Zusammenarbeit mit Universitäten und Forschungseinrichtungen sowie Zulieferern auszubauen. Die Mitgliedsstaaten starten jetzt den Umsetzungsprozess und legen auf Basis der EU-Entscheidung die Ausgestaltung der Projekte fest. Dank der vorherigen Genehmigung des vorzeitigen Maßnahmenbeginns sind die Projekte bereits angelaufen. Für Deutschland wird in Kürze die offizielle Förderzusage des Bundes und des Freistaates Bayern erwartet.