SEMIKUBE® 1500V
IGBT Stacks

Mit 2-Level Topologie geeignet für 1500 VDC
durch intelligentes Schalten
mit intelligentem Schaltmuster

Downloads

Kundenservice

Kontakt aufnehmen

Produktservice

Muster anfragen

SEMIKUBE® 1500V Vorteile

Gemäß dem Trend in der Solar-Branche, die Gleichspannung zu erhöhen, erweitert SEMIKUBE sein Angebot mit einem 1300 A, 2-Level-Wechselrichterstack, der bis zu einer Zwischenkreisspannung von 1500 V betrieben werden kann. Der Einsatz modernster IntelliOff-Treibertechnologie ermöglicht den SEMIKUBE 1500V eine sichere Funktion unter diesen Betriebsbedingungen. Die große Robustheit der in den verwendeten IGBT-Modulen eingesetzten CAL-Dioden gegenüber kosmischer Strahlung sorgt für eine sehr kleine Ausfallrate und störungsfreien Betrieb. Mit dem gleichen Formfaktor wie die SEMIKUBE Standardversion, Größe 3 bietet der SEMIKUBE 1500V eine schnelle, kostengünstige Alternative zu Lösungen mit 3-Level-Topologien.

SEMIKUBE® 1500V Hauptmerkmale

  • Bis 1500 kVA
  • Leistungsdichte bis 5,7 kVA/L
  • Neues ASIC-Chipset
  • Erweiterter SOA-Bereich durch speziell modifizierte Schaltmodi
  • Treiber und Stromsensoren
  • Plattform mit forcierter Luftkühlung
  • Flexibles Design

SEMIKUBE® 1500V Produktpalette

SEMIKUBE® Stacks

  • Products
  • View k j
Reset all filters Selected
Filter
  • Product Type
  • Product Line
  • VAC in V
  • VDC in V
  • ICnom in A
  • Switches
  • Stack category
  • Cooling
  • Product Status

Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.

Vorgeprüfte Plattform

  • Erfüllt die Umweltstandards (IEC 60721-3)
  • Automatisierte elektrische Tests und 100 % komplett produktionsgetestet

Einfache Wartung

  • “Fast mount clamps” für DC-Anschlüsse 
  • Kurze Austauschzeit von 30 Minuten
  • Unter 30 kg Gewicht je Leistungsblock

IGBT-Stacks für Solarwechselrichter

SEMIKUBE 1500V IGBT-Stacks für Solarwechselrichter
  • Mit IntelliOff