SEMIKUBE® 1500V

2レベル、1500VDC
インテリジェントスイッチング

ダウンロード

カスタマーサービス

お問い合わせ

SEMIKUBE® – 1500V 利点

直流電圧が増大傾向の太陽光に対応し、SEMIKUBEは1300A、2レベルインバータで耐圧1500Vまで拡張します。先端技術、インテリオフドライブ技術を使用し、あらゆる条件下でインバータの安全動作が可能です。宇宙線に対するCALダイオードの高耐久性により、故障率は非常に低くなります。SEMIKUBEは、標準のSEMIKUBEサイズ3と同一フットプリントで設計されており、3レベルに対し高速でコスト効率に優れたソリューションをご提供します。

SEMIKUBE® 1500V 主な特長

  • 1500kVAまで
  • 電力密度:最大5.7kVA/リットル
  • 新ASIC チップセット搭載
  • 多段スイッチモードによりSOAを拡大
  • ドライバーおよび電流センサー
  • 強制空冷プラットフォーム
  • フレキシブルな設計

    SEMIKUBE® 1500V 製品ラインアップ

    SEMIKUBE® スタック

    • Products
    • View k j
    Reset all filters Selected
    Filter
    • Product Type
    • Product Line
    • VAC in V
    • VDC in V
    • ICnom in A
    • Switches
    • Stack category
    • Cooling
    • Product Status

    Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.

    認証済プラットフォーム

    • 環境条件規格(IEC 60721-3)に準拠
    • 自動電気的特性試験および製造ラインで100%試験済

    メンテナンスが容易

    • ファ-ストマウントによるDC接続
    • 短時間で交換:約30分
    • パワーアセンブリ重量:30kg以下

    太陽光PVインバータ

    SEMIKUBEの様々なサイズの太陽光発電インバータスタック
    • インテリジェントオフ機能搭載