SEMiX® Spring

IGBT-, Thyristor/Dioden- und Gleichrichtermodul Plattform zur lötfreien Montage

Downloads

Kundenservice

Kontakt aufnehmen

SEMiX® Spring Vorteile

Die SEMiX Spring Leistungsmodule vereinfachen Entwicklung und Fertigung von Wechselrichtern, da in der gesamten Plattform die gleiche Gehäusehöhe (17 mm) und das gleiche Zwischenkreis-Design verwendet wird.

Mit dem schlanken Gehäuse und räumlich getrennten AC- und DC-Anschlüssen sind zeitgemäße, kompakte Umrichterkonstruktionen möglich. Gatetreiber werden direkt auf das SEMiX Modul montiert, was Entwicklungszeit spart und einen einfachen, niederinduktiven Zwischenkreis ermöglicht.

Die SEMiX Spring Federkontakte ermöglichen eine schnelle und einfache Gerätefertigung, optimiert durch eine durchgängige Montagerichtung, was die Herstellungskosten reduziert. Die Hilfskontakte vermeiden Lötverbindungen, nutzen stattdessen die extrem zuverlässige „Spring“ Federkontakttechnologie, die erhöhte Zuverlässigkeit und Lebensdauer bietet.

SEMiX® Spring Hauptmerkmale

  • Plattformkonzept mit IGBT-Modulen und Brückengleichrichtern
  • IGBT- Halbbrücken-, Sixpack- und Choppermodule in den Spannungsklassen 600/650 V, 1200 V und 1700 V mit Nominalströmen von 75 A bis 600 A
  • Thyristor/Dioden-Halbbrücken und Brückengleichrichter
  • Maximale Verfügbarkeit durch Multiple Sourcing der IGBT Chips
  • Lötfreie Verbindungen für höchste Lebensdauer

SEMiX® Spring Anwendungen

Die flexiblen, anwendungsorientierten Leistungsmodule SEMiX Spring sind mit den neuesten Chiptechnologien bestückt, optimiert z.B. für Motorantriebe, Schaltnetzteile, unterbrechungsfreie Stromversorgungen, Photovoltaiksysteme und Wechselrichter für Anwendungen in Windenergieanlagen.

SEMiX® Spring Produktspektrum

Für die IGBT-Module in den Spannungsklassen 600/650 V stehen sechs verschiedene Gehäusegrößen zur Verfügung. IGBT-Halbbrücken, Sixpack- und Chopper-Topologien sind mit Nominalströmen von 75 A bis 600 A verfügbar. Neben IGBT3- und IGBT4 -Chips umfasst der 1200 V-Bereich auch eine V-IGBT-Serie. SEMiX Spring Module mit Thyristor/Dioden Halbbrücken sowie ungesteuerten und gesteuerten Brückengleichrichtern sind mit identischen Abmessungen erhältlich.

SEMiX® IGBT Module

  • Products
  • View k j
Reset all filters Selected
Filter
  • Product Type
  • Product Line
  • VCES in V
  • ICnom in A
  • Switches
  • Technology
  • Product Status

Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.

SEMiX® Thyristor/Dioden Module

  • Products
  • View k j
Reset all filters Selected
Filter
  • Product Type
  • Product Line
  • VRRM / VDRM in V
  • ITAV / IFAV in A
  • IFSM / ITSM in A
  • Switches
  • Product Status

Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.

SEMiX® Brückengleichrichtermodule

  • Products
  • View k j
Reset all filters Selected
Filter
  • Product Type
  • Product Line
  • VRRM / VDRM in V
  • ID in A
  • IFSM / ITSM in A
  • Switches
  • Product Status

Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.

SEMIX® Produktneuheiten