SEMISTACK® RE

Optimiert für Niederspannungs-Wind- und Solar-Anwendungen

Downloads

Kundenservice

Kontakt aufnehmen

Produkte online kaufen

Muster anfragen

SEMISTACK® RE Vorteile

Die SEMISTACK RE sind vorgeprüfte Leistungsbaugruppen für den Schaltschrankeinbau, die strenge Vorgaben und Umweltnormen (IEC 60721-3) erfüllen. Die Plattform wurde optimiert, um ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis für wassergekühlte Wechselrichter im Megawattbereich zu erhalten. Das „Buchformat“ ermöglicht eine kompakte Integration in Standard-Schaltschränke und es können auch im Niederspannungsbereich hohe Leistungen von bis zu 6 MVA erreicht werden. Speziell für Windkraftanlagen bietet der SEMISTACK RE herausragende IGBT-Lastzyklenfestigkeit und eine hohe Lebensdauer der Zwischenkreiskondensatoren, was den Wartungsbedarf erheblich reduziert.

SEMISTACK® RE Hauptmerkmale

  • Maximaler Ausgangsdauerstrom von 600 ARMS bis 1400 ARMS
  • Schaltfrequenz bis 5 kHz
  • Wechselrichter-Ausgansspannung bis 690 VAC 
  • Zwischenkreisspannung bis 1250 VDC 
  • Lebensdauer der Zwischenkreis-Polypropylen etwa 100.000 Stunden bei 40 °C
  • Analoge Messung der Temperatur, Leistung und Spannung 
  • CAN Interface (Konfiguration und Überwachung)
  • Bremschopper als Option

SEMISTACK® RE Anwendungen

Die SEMISTACK RE Plattformprodukte erfüllen die Anforderungen für Windenergieanlagen und bieten die Möglichkeit, 4-Quadranten-Umrichter für Synchrongeneratoren oder doppeltgespeiste Asynchrongeneratoren aufzubauen, auch mit optionalem Bremschopper. Die Flexibilität der Plattform ermöglicht es, auch die Anforderung von Solar-Zentralwechselrichtern mit einer Zwischenkreisspannung von bis zu 1250 V zu erfüllen. Ebenso können SEMISTACK RE in anderen Niederspannungsanwendungen mit hoher Leistung und hohen Anforderungen an Zuverlässigkeit verwendet werden, z. B. 3-Phasen-Wechselrichter in Schiffsantrieben oder für interleaved Buck-Boost in Batteriespeicher im Umfeld von Stromerzeugern aus erneuerbaren Energien.

SEMISTACK® RE Produktspektrum

Die SEMISTACK RE Plattform bietet in der Standardausführung Wechselrichter-Stacks mit den Maßen 1500 mm x 230 mm x 510 mm, um zwei Leistungsbaugruppen in einen 600 mm x 600 mm x 2000 mm-Schaltschrank einbauen zu können. Die Standardgröße ist für einen Strombereich zwischen 1000 ARMS und 1400 ARMS verfügbar. Für Anwendungen mit geringerem Strombedarf oder Einschränkungen bzgl. der Schrankgröße steht eine kleinere Version des SEMISTACK RE mit den Maßen 1250 mm x 230 mm x 510 mm und Dauerausgangsströmen von 600 ARMS bis 1000 ARMS zur Verfügung.

Der SEMISTACK RE verwendet intelligente IGBT-Leistungsmodule der SKiiP IPM Produktfamilie. Diese beinhalten neben dem IGBT-Halbbrücken auch Gatetreiber und die Ausgabe aller analogen Messglieder für Temperatur, Ausgangsstrom und Zwischenkreisspannung. Optional ist eine CAN-Schnittstelle zur Überwachung der SKiiP IPMs nutzbar. Um die Leistung auf bis zu 6 MVA zu erhöhen, können SEMISTACK RE parallel geschaltet werden. Ermöglicht eine Erhöhung der. Dabei werden sie über den Zwischenkreis miteinander verbunden und mittels einer Steuerplatine gemeinsam gesteuert. Optional gibt es die SEMISTACK RE Plattform auch im Schaltschrank integriert mit allen AC- und/oder DC-Filtern sowie allen elektrischen und hydraulischen Verbindungen.

SEMISTACK® RE Stacks

  • Products
  • View k j
Reset all filters Selected
Filter
  • Product Type
  • Product Line
  • VAC in V
  • VDC in V
  • ICnom in A
  • Switches
  • Stack category
  • Cooling
  • Product Status

Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.