SEMISTACK RE®

优化了的低压变流器,适用于风能变流器和太阳能逆变器

下载

客户服务

联系我们

产品服务

申请样品需求

SEMISTACK® RE的优势

SEMISTACK RE提供已检测合格的功率组件,可随时按照严格的质量和环境标准(IEC 60721-3)集成。优化的平台设计,为兆瓦特级别的水冷功率逆变器实现最低成本和最优性能。模块式结构可紧凑集成于工业柜中,实现6MVA高功率和低电压。专门用于风力发电机,SEMISTACK RE有很高的IGBT循环能力,长久的电容器组寿命,减少维护成本。

SEMISTACK® RE的关键特性

  • 最大连续输出电流600A到1400ARMS
  • 开关频率达5kHz
  • 逆变器输出电压达690VAC
  • 直流电压达1250V
  • 直流母线薄膜电容组寿命在40°C时为10万小时
  • 模拟测量温度、电压、电流
  • CAN界面(配置和监控)
  • 可选制动斩波器

SEMISTACK® RE的应用

SEMISTACK RE符合风力发电机的要求,可用于四象限变流器,适用于同步发电机和双馈感应式发电机,带有可选制动斩波器设计。灵活的平台可与太阳能光伏集中式逆变器匹配,连续直流母线电压1250VDC。或者,SEMISTACK RE可用于要求高功率和高可靠性的低压应用,例如造船厂的三相逆变器,或安装于可再生能源电厂附近的电池储能交错降压单元。

SEMISTACK® RE的产品范围

SEMISTACK RE平台提供标准的逆变器规格1500x230x510mm,可将两个子功率组件装入600x600x2000mm的机柜中。标准规格的电流分布在1000A到1400A。 对于较低额定电流的应用,或对机柜尺寸有严格限制的应用,小型逆变器HWD1250x230x510mm 可提供连续的输出电流600A到1000ARMS

SEMISTACK RE嵌入SKiiP IPM产品系列,集成了IGBT栅极驱动,监控模拟输出(温度、输出电流和直流母线电压)。作为选项,CAN界面用于监控SKiiP。为使功率增加到6MVA,SEMISTACK RE可以并联,通过直流母线连接,由并联板统一控制。作为选项,SEMISTACK RE平台可集成入工业柜中,柜机带有合适的交流和/或直流电源滤波器,电气和液压分布。

SEMISTACK® RE 功率组件

  • Products
  • View k j
Reset all filters Selected
Filter
  • Product Type
  • Product Line
  • VAC in V
  • VDC in V
  • ICnom in A
  • Switches
  • Stack category
  • Cooling
  • Product Status

Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.