SKiiPRACK®
Vielseitige Stackplattform für Wechselrichter hoher Leistung
SKiiPRACK® Vorteile
Die SKiiPRACK sind vorgeprüfte Leistungsbaugruppen für den Schaltschrankeinbau, getestet nach strengen Vorgaben und gemäß den aktuellen Umweltnormen (IEC 60721-3). Basierend auf einer „Zellen“-Konstruktion bietet die SKiiPRACK Plattform hohe Flexibilität für die Gestaltung zahlreicher elektrischer Topologien und zum einfachen Einbau in Standard-Schaltschränke. SKiiPRACK wurden für Anwendungen mit der Forderung an hohe Zuverlässigkeit und einer Lebensdauer von 20 Jahren konzipiert. Völlig zerlegbar, erleichtert das Zellenkonzept die Wartung, reduziert den Arbeitsaufwand und dadurch auch die benötigte Zeit für das Service-Intervall.
SKiiPRACK® Hauptmerkmale
- Maximaler Ausgangsdauerstrom von 600 ARMS bis 2200 ARMS
- Schaltfrequenz bis 5 kHz
- Wechselrichter-Ausgansspannung bis 690 VAC
- Zwischenkreisspannung bis 1250 VDC
- Lebensdauer der Zwischenkreis-Polypropylenkondensatoren etwa 100.000 Std. bei 40 °C
- Analoge Temperatur-, Leistungs- und Spannungsmessungen
- Mögliche Optionen: Bremscchopper, zusätzliche Zwischenkreiskondensatoren, Elektrolyt-Zwischenkreiskondensatoren, Dioden/Thyristoren-Gleichrichterzellen
SKiiPRACK® Anwendungen
Die SKiiPRACK entsprechen den Anforderungen für Windenergieanlagen und bieten die Möglichkeit, 4-Quadranten-Umrichter für Synchrongeneratoren oder doppeltgespeiste Asynchrongeneratoren aufzubauen, auch mit optionalem Bremschopper. Die Flexibilität der Plattform ermöglicht die Anpassung an unterschiedliche Antriebstopologien bis 1,2MW, z.B. für Pumpenantriebe oder Antriebe in Schiffen.
SKiiPRACK® Produktspektrum
Die SKiiPRACK Plattform besteht aus Zellen mit den Abmessungen 525 mm x 375 mm x 470 mm oder 660 mm x 375 mm x 470 mm, die mit weiteren Zellen eine Funktionseinheit für den Einbau in Standardschränke mit 600 mm Tiefe bildet. Eine Zelle kann entweder eine H-Brücke, eine Halbbrücke plus Bremschopper oder einen 12-Puls-Gleichrichter beinhalten. Durch die Kombination dieser Zellen können 3-Phasen-Wechselrichter, 2-Quadranten- oder 4-Quadranten-Umrichter mit skalierbaren Ausgangsströmen von 600 ARMS bis 2200 ARMS aufgebaut werden.
In den SKiiPRACKs werden intelligente IGBT-Leistungsmodule der SKiiP IPM Produktfamilie eingesetzt. Diese beinhalten den IGBT-Gatetreiber und analoge Messglieder für Temperatur, Ausgangsstrom und Zwischenkreisspannung. Optional ist eine CAN-Schnittstelle zur Überwachung der SKiiP IPMs erhältlich. Durch die Möglichkeit der flexiblen Parallelschaltung (horizontal oder vertikal) von SKiiPRACK kann die Leistung auf bis zu 5 MVA erhöht werden. Hierzu können SKiiPRACKs über den Zwischenkreis miteinander verbunden und mittels einer Steuerplatine im Master-Slave-Modus betrieben werden. Optional wird die SKiiPRACK Plattform auch im Schaltschrank integriert mit allen AC- und/oder DC-Filtern sowie allen elektrischen und hydraulischen Verbindungen angeboten.
SKiiPRACK® Stacks
Filter
- Product Type
- Product Line
- VAC in V
- VDC in V
- ICnom in A
- Switches
- Stack category
- Cooling
- Product Status
Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.