SKiiPRACK®
用途の広い大電力インバータプラットフォーム
SKiiPRACK® 利点
SKiiPRACKは、厳しい認定基準と現在の環境標準規格(EC 60721-3)に準拠した、即搭載可能な認証済パワーアセンブリです。「セル」構造により、SKiiPRACKプラットフォームは多くの回路設計および産業用標準キャビネットへの搭載に高い自由度を実現しました。SKiiPRACKは、高信頼性と最大20年の長寿命が求められる用途に設計されています。完全に取り外しが可能な「セル」のコンセプトは、メンテナンスが容易で、取扱いに要する時間や装置の停止時間を短縮します。
SKiiPRACK® 主な特長
- 連続出力電流:600-2200ARMS
- 最大スイッチング周波数:5kHz
- 最大インバータ出力電圧:690VAC
- 最大DCバス電圧:1250VDC
- DCバスポリプロピレンコンデンサバンク寿命:100,000時間 @40℃
- アナログ測定可能 温度、電流および電圧
- オプション:ブレーキチョッパー、コンデンサバンクの追加、DCバス電解コンデンサバンク、ダイオード/サイリスタ整流器セル
SKiiPRACK® 用途
SKiiPRACKは風力タービン規格に適合し、オプションのブレーキチョッパー設計を搭載して、同期発電機や二重給電型発電機に適した4象限コンバータを構成することができます。プラットフォームが自在で、特にポンプや船舶用の最大1,2MWまでのAC誘導汎用インバータ回路に適します
SKiiPRACK®製品ラインアップ
SKiiPRACKプラットフォームは、高さ2000mm x 奥行600mmの標準キャビネット内に他のセルと共に組付けられた、高さ525mm x 幅375mm x 奥行470mm, または660mm x 幅375mm x 奥行470mmサイズのセルで構成された制御ユニットです。1つのセルに、4in1、2in1+ブレーキチョッパーまたは12パルス整流器を搭載でき、これらを組合せて三相インバータ、4象限コンバータまたは三相整流器およびインバータを構成できます。 連続出力電流は600A-2200Aです。
SKiiPRACKは、IGBTゲートドライバーとアナログ出力(温度、出力電流、DCバス電圧)モニターを内蔵するSKiiP IPM製品ファミリーを搭載しています。オプションでSKiiPモニター用のCANインターフェースもご提供しています。SKiiPRACKをDCバス経由で自在(水平または垂直に)並列接続し、並列接続用ボードで一体化すれば、出力容量を5MVAまで増大できます。別なオプションでは、SKiiPRACKプラットフォームに適切なACおよび/またはDC電源フィルターと、電気配線と油圧分配装置を産業用キャビネット内に搭載した製品もご提供しています。
SKiiPRACK® スタック
Filter
- Product Type
- Product Line
- VAC in V
- VDC in V
- ICnom in A
- Switches
- Stack category
- Cooling
- Product Status
Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.