SKiiPRACK®

多功能大功率逆变器组件平台

下载

客户服务

联系我们

产品服务

申请样品需求

SKiiPRACK®的优势

SKiiPRACK提供已检测合格功率组件,可随时集成,且符合严格的质量要求,和电流环境标准(IEC 60721-3)。基于“单元”结构,SKiiPRACK平台具有很高的灵活性,可设计大量电气拓扑结构,便于集成入标准工业柜。SKiiPRACK专门设计用于对可靠性要求较高,且使用寿命在20年以上的应用。可以完全拆卸,单元概念使维护更容易,缩短处理时间和应用停顿。

SKiiPRACK®的关键特性

  • 最大连续输出电流600A到2200ARMS
  • 开关频率达5kHz
  • 逆变器输出电压达690VAC
  • 直流电压达1250V
  • 直流母线薄膜电容组寿命在40°C时为10万小时
  • 模拟测量温度、电压和电流
  • 可选选项:制动斩波器,额外的电容器组,直流母线电解电容器组,二极管/晶闸管整流器单元

SKiiPRACK®的应用

SKiiPRACK符合风力发电机的要求,可用于四象限变流器,适用于同步发电机和双馈感应式发电机,带有可选制动斩波器设计。平台的灵活性使它可以匹配交流驱动应用的电气拓扑结构,此类应用为1MW的交流电感电机供电,特别是泵或造船厂。

SKiiPRACK®的产品范围

SKiiPRACK平台包含一个单元—— 525x375x470mm或者660 x375 x470,它与其他单元一同组装,成为600mm深,2000mm高的标准柜中的一个功能单元。一个单元可以集成1个H桥,1个一相脚+制动斩波器,或12-脉冲整流器,它们组合成为三相逆变器,四象限变流器或三相整流器和逆变器。输出电流范围可从600A连续扩展至2200A。

SKiiPRACK嵌入SKiiP IPM产品系列,集成了IGBT栅极驱动,监控模拟输出(温度、输出电流和直流母线电压)。作为选项,CAN界面用于监控SKiiP。为使功率增加到5MVA,SKiiPRACK可以并联,通过直流母线以很灵活的方式连接(水平或垂直),由并联板统一控制。作为选项,SKiiPRACK平台可集成入工业柜中,工业柜带有合适的交流和/或直流电源滤波器,电气和液压分布。

SKiiPRACK® 功率组件

  • Products
  • View k j
Reset all filters Selected
Filter
  • Product Type
  • Product Line
  • VAC in V
  • VDC in V
  • ICnom in A
  • Switches
  • Stack category
  • Cooling
  • Product Status

Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.