SEMiX® 5

Optimierter Standard für erstklassige thermische und dynamische Performance

Downloads

Kundenservice

Kontakt aufnehmen

SEMiX® 5 – bis 150 kVA

SEMiX 5 ist eine Plattform kompakter Module mit Bodenplatte und optimierten AC- und DC-Schraubanschlüssen. Gate-Treiber lassen sich über die Press-Fit Gateanschlüsse lötfrei mit den 17 mm hohen Modulen verbinden. Das optimierte interne Layout und verbessertes Gehäusematerial erlauben den Betrieb bei hohen Temperaturen, was den SEMiX 5 zur perfekten Lösung für anspruchsvollen Anwendungen macht.

SEMiX® 5 Vorteile

SEMiX 5 Leistungsmodule eignen sich durch eine Kombination aus optimierter Modulgrundfläche, flexibler Architektur und ausgezeichneter mechanischer Stabilität ideal für robuste, kompakte Stromrichterdesigns. High-Performance Kupferbonddrähte zwischen den Leistungsanschlüssen und der DCB erhöhen die Lastwechselfähigkeit. Das optimierte interne Chiplayout verbessert die thermische Performance, reduziert die Betriebstemperaturen der Chips und steigert dadurch die Zuverlässigkeit. Die SEMiX 5 Industriestandard-Gehäuse verfügen über robuste, eingespritzte Leistungsanschlüsse für eine hervorragende mechanische Stabilität.

Entwickeln Sie mit den SEMiX 5 Leistungsmodulen wettbewerbsfähige, leistungsstarke Stromrichter und profitieren Sie von unserem umfassenden Portfolio an Standard- und optimierten Designs. Press-Fit-Anschlüsse ermöglichen eine schnelle, lötfreie Montage der Treiberplatine, erhöhte Zuverlässigkeit und reduzierte Montagekosten. Eine spezielle Adapterplatine zur Anpassung des Gate-Treibers ist ebenfalls verfügbar.

SEMiX® 5 Hauptmerkmale

  • Niederinduktive Module mit geringer Streuinduktivität
  • Erstklassige dynamische Eigenschaften
  • Lötfreie Montage
  • Leistungsseitige Schraubanschlüsse und Press-Fit-Pins für Gate- und Hilfsanschlüsse 
  • Kompatibel mit 17 mm Höhe
  • Modul mit Kupferbodenplatte
  • Zuverlässiges mechanisches Design
  • Robustes Gehäuse für hohe Temperaturen
  • Optimierte thermische Eigenschaften
  • Wettbewerbsfähiges und breites Produktportfolio
  • Flexible Plattform für kundenspezifische Designs 

SEMiX® 5 Anwendungen

  • Standard- und Servoantriebe
  • Unterbrechungsfreie Stromversorgungen und Solarwechselrichter in 2- und 3-Level-Topologien
  • Stromversorgungen
  • Klimatisierung
  • Medizinische Geräte 

SEMiX® 5 Produktspektrum

Innerhalb des SEMiX 5 Portfolios gibt es eine breite Vielfalt an Konfigurationen:

  • 3-Level-NPC- und -TNPC-Topologien bis 400 A
  • Sixpacks für 3-phasige Wechselrichter bis 300 A
  • Tief-/Hochsetzsteller (Symmetrical Booster) bis 400 A
  • Halbgesteuerte Brückengleichrichter bis 360 A
  • Common-Collector IGBT Module (TNPC Horizontalzweig) 
  • Kundenspezifische Konfigurationen auf Anfrage 

SEMiX® IGBT Module

  • Products
  • View k j
Reset all filters Selected
Filter
  • Product Type
  • Product Line
  • VCES in V
  • ICnom in A
  • Switches
  • Technology
  • Product Status

Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.

SEMiX® Brückengleichrichtermodule

  • Products
  • View k j
Reset all filters Selected
Filter
  • Product Type
  • Product Line
  • VRRM / VDRM in V
  • ID in A
  • IFSM / ITSM in A
  • Switches
  • Product Status

Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.

Umfassende Sixpack- und 3-Level-Modulfamilie mit verbesserter Leistung

Umfassendes Portfolio für 2- und 3-Level-Anwendungen

  • Sixpack-Konfigurationen für 650 V, 1200 V
  • 3-Level-NPC-Konfigurationen für bis zu 400 A bei 650 V oder bis zu 300 A bei 1200 V, bereit zum Einsatz in 1500 VDC-Solaranwendungen
  • 3-Level-TNPC-Konfigurationen für 1200 V/650 V, 1700 V/1200 V
  • Tief-/Hochsetzsteller-Lösungen für USV- und Solaranwendungen
  • Halbgesteuerter Brückengleichrichter

Standards übertreffen

  • Optimiertes Layout mit Wärmespreizung für eine verbesserte Wärmeableitung
  • Verbesserte thermische und elektrische Eigenschaften der Freilaufdioden
  • Niedrige Betriebstemperaturen für eine verlängerte Lebensdauer

SEMIX® Produktneuheiten