SEMiX® 5

優れた熱特性と動特性

ダウンロード

カスタマーサービス

お問い合わせ

SEMiX® 5 – 最大150kVA

SEMiX 5は、AC/DCネジ端子を最適に配置したコンパクトなベースプレートモジュールです。 信号端子がプレスフィット接続で、ゲートドライバーは高さ17mmのモジュールにはんだフリーで組付け可能です。SEMiX 5は内部配置が改良され、高温動作に対応したケース材料により、厳しい要件にも適合します。

SEMiX® 5 利点

SEMiX 5は製品ラインアップが幅広く、設計の最適化により、堅牢でコンパクトなインバータ設計に最適です。主端子とDBC間の高性能銅ボンディングワイヤー接続により、 パワーサイクル耐量が向上しています。内部のチップレイアウトが最適化され、熱特性が向上して動作温度 が低下し、信頼性が向上しています。パッケージには、機械的安定性に優れた頑丈なモールド主端子を備えています。

SEMiX 5は、標準的な回路構成に加えカスタム回路構成にも対応し、競争力のある高性能インバータの開発に最適です。ドライバー基板への組付けはプレスフィット接続で迅速に行うことができ、はんだフリーの為、信頼性の向上と組付けコストの削減を図る事ができます。ゲートドライバーの実装が容易な特殊アダプターボードもご提供しています。

SEMiX® 5 主な特長

  • 低浮遊インダクタンスケース
  • 優れた動特性
  • はんだフリー組付け
  • プレスフィット信号ピンおよびネジ接続の主端子
  • 同一高さ17mm
  • ベースプレート設計
  • 信頼性の高い機械設計
  • 高温に耐える堅牢なパッケージ
  • 最適化された熱特性
  • 競争力のある幅広い製品ラインアップ
  • カスタム設計向けの自在性の高いプラットフォーム

SEMiX® 5 用途

  • 汎用およびサーボドライブ
  • 2レベルおよび3レベル回路構成のUPS用インバータおよびソーラーインバータ
  • 各種電源
  • 空調設備 

SEMiX® 5 製品範囲

SEMiX 5には多数の回路構成があります。

  • 3レベルNPCおよびTNPC、最大400A
  • 三相インバータ構成、最大300A
  • バックブーストコンバータ(シンメトリカルブースター)、 最大400A
  • 混合ブリッジ整流器、最大360A
  • TNPC
  • カスタム回路構成 (ご要望により)

SEMiX® IGBTモジュール

  • Products
  • View k j
Reset all filters Selected
Filter
  • Product Type
  • Product Line
  • VCES in V
  • ICnom in A
  • Switches
  • Technology
  • Product Status

Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.

SEMiX® ブリッジ整流器モジュール

  • Products
  • View k j
Reset all filters Selected
Filter
  • Product Type
  • Product Line
  • VRRM / VDRM in V
  • ID in A
  • IFSM / ITSM in A
  • Switches
  • Product Status

Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.

特性が向上した幅広い6in1、 3レベルモジュールファミリー

2レベルおよび3レベルアプリケーション向け

2レベルおよび3レベルアプリケーション向けの幅広いラインアップ
  • 6in1路構成、650V、1200V
  • 3レベルNPC回路構成、最大400A/650Vまたは300A/1200V、 1500V DC太陽光発電アプリケーションでの使用に対応
  • 3レベルTNPC回路構成、1200V/650Vおよび1700V/1200V
  • UPS及び太陽光発電アプリケーション向け バックブーストコンバータソリューション
  • 混合ブリッジ整流器 

業界標準を上回る性能

優れた特性
  • 熱拡散構造の最適化による熱伝導の最大化
  • ダイオードの熱的および電気的特性の強化
  • 熱特性の最適化により長寿命を実現

SEMIX® 新製品