SEMiX® 5

进一步提升标准,实现卓越热性能和动态性能

下载

客户服务

联系我们

<h3 class="grey">产品服务</h3>

<p><a href="https://shop.semikron-danfoss.com/index.php?lang=1&amp;cl=search&amp;searchparam=semix" class="button" title="赛米控丹佛斯线上商店" data-htmlarea-external="1">网上购买产品</a></p>

<p><a href="https://www.semikron-danfoss.com/?id=380" class="button open-layer" title="索取产品样本">索取产品样本</a></p>

SEMiX® 5 – 功率最高达150kW

SEMiX 5是一款紧凑型带铜底板模块,采用优化的交流和直流螺丝连接。得益于press-fit信号 连接,可在17mm高度的模块上安装门极驱动,无需焊接。凭借改进的内部布局以及适合高温 运行的外壳材料,SEMiX 5能够完美适应严苛的应用条件。

SEMiX® 5 优势

SEMiX 5是通过优化的模块尺寸、灵活的架构和出色的机械稳定性的组合,是坚固、紧凑的逆变器设计的理想选择。功率端子和DBC之间采用高性能铜键合连接,增强功率循环能力。

内部芯片布局经过优化,以提升热性能,降低运行温度,从而提升 可靠性。外壳带有坚固的模塑功率端子,以实现卓越的机械稳定 性。

使用SEMiX 5,借助我们全面的标准和优化设计组合,开发有竞争力的高性能逆变器。压入式触点确保了快速、免焊的驱动板装配,提高了可靠性,降低了装配成本。方便门极驱动集成的专用适配板样品现已上市。

SEMiX® 5 关键特性

  • 低杂散电感外壳
  • 卓越动态性能
  • 免焊接组装
  • press-fit信号引脚和螺丝连接功率端子
  • 17mm高度可兼容
  • 可靠的机械设计
  • 适合高温运行的坚固外壳
  • 优化的热性能
  • 竞争力强,产品系列丰富
  • 灵活的平台实现定制化设计 

SEMiX® 5 应用

  • 通用及伺服驱动器
  • 二电平和三电平拓扑结构的UPS和太阳能逆变器应用
  • 电源
  • 空调
  • 医疗

SEMiX® 5 产品范围

SEMiX 5系列包括多种配置:

  • 三电平NPC和TNPC,高达400A
  • 三相逆变器配置,高达300A
  • 降压-升压变流器配置(对称升压器),高达400A
  • 半控型桥式整流器,高达360A
  • 共集电极横管(TNPC)
  • 根据具体要求定制配置 

SEMiX® IGBT模块

  • Products
  • View k j
Reset all filters Selected
Filter
  • Product Type
  • Product Line
  • VCES in V
  • ICnom in A
  • Switches
  • Technology
  • Product Status

Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.

SEMiX® 桥式整流器模块

  • Products
  • View k j
Reset all filters Selected
Filter
  • Product Type
  • Product Line
  • VRRM / VDRM in V
  • ID in A
  • IFSM / ITSM in A
  • Switches
  • Product Status

Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.

更强性能的完整三相全桥和三电平模块系列

两电平及三电平产品扩展

两电平及三电平产品扩展
  • 650V、1200V三相全桥配置
  • 高达400A / 650V或300A / 1200V的三电平NPC配置,适用于 1500VDC太阳能应用
  • 1200V/650V、1700V/1200V的三电平TNPC配置
  • 实现用于UPS和太阳能应用的降压-升压转换电路解决方案
  • 半控型整流桥

超越标准

超越标准
  • 优化的散热架构,实现最佳热扩散
  • 提升二极管散热及电气性能
  • 优化的散热性能,延长使用寿命

SEMIX® 产品新闻