SKiM®4/5

Breites Portfolio an 3-Level und 6-Pack Konfigurationen zur lötfreien Montage

Downloads

Kundenservice

Kontakt aufnehmen

SKiM® 4/5 – 50 kW bis 200 kW

Mit ihrer Anordnung der Leistungsterminals sind die SKiM 4/5 Module optimal für den niederinduktive Zwischenkreisanschluss in 3-Level NPC- und TNPC-Wechselrichtertopologien und ebenso für den Einsatz in konventionellen 2-Level-Wechselrichtern geeignet. Durch die symmetrische Stromführung und den niedrigen thermischen Widerstand der Bodenplattenmodule zum Kühlkörper können kompakte und effiziente Umrichter realisiert werden.

SKiM®4/5 Vorteile

Die Zuverlässigkeit der SKiM 4/5-Module wird durch die über 10-jährige Felderfahrung der Module bestätigt. Die bodenplattenlosen Module überzeugen durch einen niedrigen thermischen Widerstand zum Kühlkörper sowie durch die hohe Festigkeit gegenüber Lastwechsel auf Grund des homogenen Anpressdrucks der DCB. Durch das symmetrische Design erreichen SKiM 4/5-Module einen sehr niederinduktiven Aufbau.

SKiM®4/5 Hauptmerkmale

  • Zuverlässiges Design
  • Bodenplattenloser Aufbau
  • Einfache Treibermontage mittels Federkontakten
  • EMV-Schirmung zur Treiberplatine
  • Niederinduktiver Aufbau
  • 6-Pack, NPC- und TNPC-Topologien

SKiM®4/5 Anwendungen

Der Anwendungsbereich der SKiM 4/5-Module zielt auf den Einsatz in zuverlässigen Photovoltaik Wechselrichtern sowie USV-Anlagen ab. Das breite Portfolio an 3-Level IGBT-Modulen erlaubt ein modulares Wechselrichterdesign mit geringen Netzrückwirkungen sowie niedrigem Filteraufwand.

SKiM®4/5 Produktspektrum

Die SKiM 4/5 Module sind als 6-Pack, in NPC- und TNPC-Konfiguration und mit Nennströmen von 200 A bis 600 A erhältlich. Neben optimierten SKYPER-Treiberlösungen sind auch angepasste Wasserkühler für eine schnelle und kundenfreundliche Evaluierung der SKiM 4/5-Module verfügbar.

SKiM® IGBT Module

  • Products
  • View k j
Reset all filters Selected
Filter
  • Product Type
  • Product Line
  • VCES in V
  • ICnom in A
  • Switches
  • Technology
  • Product Status

Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.