SKiM® 4/5
广泛的三电平和三相全桥拓扑结构无铜底板系列,采用低电感设计
下载
客户服务
<h3 class="grey">产品服务</h3>
<p><a href="https://shop.semikron-danfoss.com/en/igbt-mosfet/skim/skim-4/skim-5/" class="button" title="赛米控丹佛斯线上商店" data-htmlarea-external="1">网上购买产品</a></p>
<p><a href="https://www.semikron-danfoss.com/?id=380" class="button open-layer" title="索取产品样本">索取产品样本</a></p>
SKiM® 4/5 – 50kW-200kW
由于电源端子的布局,SkiM 4/5是NPC和TNPC 三电平逆变器或两电平逆变器的低电感母线设计的最佳选择。利用对称的电流承载和无底板模块对散热器的低热阻,可以实现紧凑和高效的逆变器设计。
SKiM® 4/5的优势
超过十年的现场经验是SKiM 4/5模块可靠性的印证。这些无铜底板模块与冷却板之间的热阻较低,而且在DBC上的压力分布非常均匀,使得它们的负载循环能力很高。对称布局确保了SKiM 4/5具有极低的杂散电感。
SKiM® 4/5的关键特性
- 可靠的设计
- 无铜底板设计
- 模块和驱动PCB采用免焊接安装
- 与驱动板之间进行了EMC屏蔽
- 采用对称布局的低电感设计
- 三相全桥、NPC和TNPC配置
SKiM® 4/5的应用
技术成熟的SKiM 4/5应用于太阳能和UPS等蓬勃发展的应用领域。广泛的三电平IGBT模块系列可实现低谐波失真和低滤波需求的模块化整流器设计。
SKiM® 4/5的产品范围
SKiM 4/5模块具有三相全桥、NPC和TNPC配置,电流范围200A至600A。此外,还提供SKYPER驱动解决方案以及优化型水冷散热器,可快速方便地评估SKiM 4/5模块。
SKiM® IGBT模块
Filter
- Product Type
- Product Line
- VCES in V
- ICnom in A
- Switches
- Technology
- Product Status
Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.