SKiM® 4/5
低インダクタンス設計 ベースプレートなし、3レベルおよび6in1の幅広い製品ラインアップ
SKiM® 4/5 – 50kW ~ 200kW
SKiM 4/5はNPCおよびTNPC 3レベルインバータの低インダクタンスDCリンク、および従来の2レベルインバータに最適な電源端子のレイアウトです。 対称レイアウトとベースプレートレスモジュールによる低熱抵抗により、コンパクトで効率的なインバータを実現できます。
SKiM® 4/5 利点
SKiM 4/5モジュールの信頼性は、市場での10年を超える実績で立証されています。ベースプレートなしの設計とDBCへの均一な圧力により、高負荷サイクル耐量とヒートシンクに対する低熱抵抗を実現しています。対称レイアウトにより、浮遊インダクタンスを極めて低く抑えました。
SKiM®4/5 主な特長
- 高信頼性の設計
- ベースプレートなし設計
- スプリングコンタクトによるドライバーPCBのはんだフリー組付け
- ドライバー基板へのEMCシールド
- 対称レイアウトによる低インダクタンス設計
- 6in1、NPCおよびTNPC回路構成
SKiM® 4/5 用途
SKiM 4/5テクノロジーは、太陽光発電やUPSなど要件の厳しいアプリケーションに最適です。3レベルIGBTの幅広い製品ラインアップにより、全高調波歪み(THD)が少なく、フィルターの使用を低減したモジュール方式のコンバータ設計が可能です。
SKiM® 4/5 製品ラインアップ
SKiM 4/5モジュールは定格電流200A~600Aの6in1、MLIおよびTMLI回路構成に対応しています。SKYPERドライバーソリューションと水冷装置により、SKiM 4/5モジュールの評価は迅速で簡単です。
SKiM® IGBTモジュール
Reset all filters Selected
Filter
Filter
- Product Type
- Product Line
- VCES in V
- ICnom in A
- Switches
- Technology
- Product Status
Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.