加工与医疗电源电源供给市场需求
技术上的电源供给方案
最先进的功率半导体创造新机遇
在电 工学和医疗诊断技术领域,最先进的功率半导体不断创造着新的方法,来实施工艺、改进工艺,并使其更节能。现代功率半导体共通的关键特性:高电流、高电压、高频率,低损耗浪费,高可靠性和负载循环稳定性。功率半导体在科技电源领域的重要应用包括焊接设备,涂层工艺中制造等离子的设备,感应加热系统,医疗诊断设施电源。
了解更多
改进工艺,节约能源
电 工学工艺非常耗能。控制大电流的需要,导致了电力电子装置相对较大的能源损耗。因此,降低这些损耗就直接关系到能源效率的提高。同时,可获得的工艺特性依赖于功率半导体的特性和电流拓扑结构的选择。这样的例子包括等离子涂层表面抛光,电感熔化金属的同质性,焊缝的特性。或是低副作用的医疗检测方法,例如 CT(计算机断层扫描)和 MRI(磁共振成像)。
广泛的产品范围
赛米控从一开始便涉足电源产品领域。在此背景下证明了其产品的可靠性,并对电源的未来发展做出了重要贡献。由于“电源”应用包括广泛的电压、电流和开关频率,几乎所有赛米控产品范围都适合此用途。例如,对输入和输出电压进行整流的 SEMIPACK 产品系列功率模块,IGBT功率模块,如 SEMITOP、MiniSKiiP、SEMITRANS、SEMiX 与 SKiiP IPMs 以及控制 IGBT 的SEMIDRIVER。