SEMITRANS® 经典系列

更快开关速度,更高功率,成熟封装

下载

客户服务

联系我们

SEMITRANS® 经典系列 – 25kW至500kW

SEMITRANS经典系列是一种稳健的工业标准封装,配备铜底板和螺丝安装功率端子。SEMITRANS经典系列封装采用低电感设计,可用于25kW至500kW的逆变器。通过多渠道采购的IGBT芯片以及CAL 二极管,SiC模块有带或不带混合SiC续流二极管的全SiC模块和带IGBT和SiC续流二极管的混合型SiC模块。这些模块的规格可达到900A和1700V。凭借超过25年的市场经验,SEMITRANS封装 提供成熟可靠、久经考验的标准化设计。

SEMITRANS® 经典系列 的优点

  • 强壮的工业标准封装
  • 多IGBT芯片源
  • 可提供SiC MOSFET和混合SiC模块
  • 丰富的产品系列

SEMITRANS®经典系列关键特性

  • 提供600V、650V、1200V和1700V电压级别,电流从25A到900A的IGBT 模块
  • 可提供1200V和1700V 电流从200A到500A的碳化硅模块
  • 半桥、单开关、斩波器、多电平、三相全桥和共发射极拓扑结构
  • 采用DBC技术实现铜地板绝缘 某一些碳化硅模块是AIN AMB
  • 高绝缘电压

SEMITRANS® 经典系列 应用

这种久经考验的封装设计可用于广泛的应用,如能量回馈型逆变器 和电源。 超长的使用寿命完美契合严苛 应用。

SEMITRANS® 经典系列 产品范围

SEMITRANS经典系列提供丰富的拓扑结构和功率范围。可供选择 的标准电压级别涵盖600V到1700V。额定电流范围为50A到 900A。SEMITRANS封装具有半桥、斩波器、单开关、多电平、和共发射极拓扑结构。

广泛的产品系

  • 50A - 900A,5种外壳尺寸,提供多种拓扑结构
  • 完美契合任何应用

SEMITRANS® IGBT模块

  • Products
  • View k j
Reset all filters Selected
Filter
  • Product Type
  • Product Line
  • VCES in V
  • ICnom in A
  • Switches
  • Technology
  • Product Status

Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.

SEMITRANS®全碳化硅功率模块

  • Products
  • View k j
Reset all filters Selected
Filter
  • Product Type
  • Product Line
  • VDS in V
  • ID in A
  • Switches
  • Product Status

Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.

SEMITRANS®混合碳化硅功率模块

  • Products
  • View k j
Reset all filters Selected
Filter
  • Product Type
  • Product Line
  • VCE in V
  • ICnom in A
  • Switches
  • Technology
  • Product Status

Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.

新面世的产品

配置IGBT M7芯片的 SEMITRANS 2 和 SEMITRANS 3

配置IGBT M7芯片的 SEMITRANS 2 和 SEMITRANS 3
  • 正向压降低
  • 耐湿性强
  • 多源 IGBT M7
  • 半桥 (GB) 和共发射极 (GM) 型
  • 电机驱动、UPS 系统、光伏和储能系统、电源、焊接

优化的SEMITRANS 3 IGBT模块,应用场景为光伏、储能、电源和UPS

优化的SEMITRANS 3 IGBT模块,应用场景为光伏、储能、电源和UPS
  • 1200V IGBT模块配置IGBT4 (12E4/12T4) 和IGBT7(12M7) 芯片
  • 优化续流二极管,降低导通损耗
  • 半桥(GB)和共发射极(GM)模块,可以组成split-TNPC拓扑
  • 工业标准封装(完全兼容)

650V 类型的产品组合扩展

650V 类型的产品组合扩展
  • 将 650V 产品组合扩展至更低的电流等级
  • 半桥 (GB) 型
  • 替代 600V IGBT 2 ("063")
  • 电机驱动、UPS 系统、电源、焊接/切割

半运输 2 和 半运输 3

数据表

配置IGBT M7芯片的 SEMITRANS 2 和 SEMITRANS 3

量产型号样品阶段
SEMITRANS 3SEMITRANS 2
SKM300GB12M7 SKM75GB12M7
SKM400GB12M7 SKM100GB12M7
SKM460GB12M7 SKM150GB12M7 
SKM460GM12M7 SKM200GB12M7 
SKM600GB12M7SEMITRANS 3
SKM600GM12M7SKM150GB12M7G 
SKM200GB12M7G
 SKM800GB12M7 

优化的SEMITRANS 3 IGBT模块,应用场景为光伏、储能、电源和UPS

量产型号样品阶段
SKM450GB12E4D1 SKM600GB12M7D1
SKM450GB12T4D1 SKM800GB12M7
SKM600GB12E4D1 SKM800GM12M7 
SKM600GM12E4D1 

SEMITRANS 2 650V 类型的产品组合扩展

量产型号样品阶段
SKM75GB07E3 -     
SKM100GB07E3 -
SKM150GB07E3 -

SEMITRANS SiC 模块实现更高的开关频率

混合SiC SEMITRANS 3 模块
IGBT 4 和SiC 二极管

混合SiC SEMITRANS 3 模块
  • 62毫米半桥拓扑
  • 1200V,200A的IGBT4和1200V,80A或160A的SiC肖特基二极管
  • 低电感设计
  • 可靠的封装技术

全SiC SEMITRANS 3 模块
使用SiC MOSFET ****

全SiC SEMITRANS 3 模块
  • 62毫米半桥拓扑
  • 1200V/350A和500A,1700V/260A SiC MOSFET
  • 防湿性强的Rohm Gen 2 SiC MOSFET芯片
  • 模块封装配备AlN AMB
  • 低电感设计
  • 可靠的封装技术

全SiC SEMITRANS 3 模块
SiC MOSFET 和混合SiC 二极管

装配SiC肖特基二极管全SiC SEMITRANS 3 模块
  • 62毫米半桥
  • 1200V/350A, 1700V/260A的SiC MOSFET
  • 防湿性强的Rohm Gen 2 SiC MOSFET和肖特基二极管芯片
  • 模块封装配备AlN AMB
  • 低电感设计
  • 可靠的封装技术