SKAI® HV
100kVA - 最大300kVA
SKAI® HV – 電気自動車用 超小型コンバータ
SKAI HVは、電気自動車向けの多用途三相AC/DCおよびDC/ACコンバータプラットフォームです。高い電力密度、卓越した耐久性、自動車の電磁干渉基準などの主要な要件を満たしています。SKAIware内蔵ソフトウェアにより、電動式駆動装置の高効率制御が可能です。
SKAI® HV 利点
第2世代のSKAI HVパワーエレクトロニクスプラットフォームは、高集積モーター制御装置で構成され、電気/ハイブリッド車用に最適なパワートレインソリューションをご提供します。最大 25kVA/リットルの電力密度を実現し、既存の標準コンバータよりも著しく小型化されています。本製品は電源電圧120~800V(オプションで850V)、最大定格出力300kVAで動作します。高度な出力インターフェース設計により、SKAI HVの全接続部は幅の狭いコンバータ前面に収まり、組込みスペース要件および車両への実装要件を緩和します。
このIGBTベースのSKAI HVコンバータには、100%はんだフリーでシンター接合の600Vまたは1200Vのパワー半導体と、ポリプロピレンフィルムDCリンクキャパシタが採用されています。 このDSPベースのコントローラは、ゲートドライバー、電流センサー、電圧センサー、および温度センサーなどで構成され、防水性能IP67の筐体に格納されています。この小型インバータは、最大10g rmsの大きな振動に耐える防振性能を備えています。 組込みのSKAIwareモーター制御ソフトウェアにより、システムに機能性が追加され、実証試験を経てパッケージは完成されています。
モーター制御ソフトウェアSKAIwareと連動し、SKAI 2 HVは、 個別のパワー半導体の接合部温度をリアルタイムで監視しています。 このように、疲労パラメータの「接合部温度上昇」を必要に応じて調整が可能で、過酷な動作条件を管理することができます。ソフトウェアによるパラメータ化により、電力損失をリアルタイムで即時に低下させ、接合部温度を管理することができます。原理的には、実出力電流を削減するか、スイッチング周波数を低下させることによりこれを行います。この結果として、車両の実性能がわずかに低下する可能性がありますが、動作を停止することは避けられます。インテリジェントな制御ソフトウェアを組み込むことにより、ドライブトレインの耐久性が強化され、製品寿命を長期化します。
SKAI® HV 主な特長
- 永久磁石式AC同期誘導モーターおよびブラシレスDCモーターまたはジェネレータの最適化制御
- トルクおよび速度制御モード
- 磁界弱め制御および負荷軽減機能
- ゲートドライブインターフェース(オプション)
- 高電力密度
- シンター接合パワー半導体による高い出力サイクルおよび温度サイクル性能
- UNECE R10準拠の電磁干渉特性
- ご要望により技術サポートのご提供
- IP67筐体
SKAI® HV アプリケーション
SKAI HV汎用コンバータファミリーは、広範囲の車両電動化アプリケーションに対応するために開発されました。既存の車両設計に簡単に統合できる、標準化されたモーター/ジェネレータフランジ付きのドライブトレインがその例です。これらのタイプのドライブトレインは、バス、軽トラック、農機、建設機械、船舶、自動車など、さまざまな用途向けのものが開発されています。
Eモビリティ向けの構成可能なコンバータプラットフォーム
多用途な汎用品ヴァージョン
コントローラ内蔵(CANインターフェース)
- 汎用ドライブ制御ソフトウェアSKAIware搭載フルコンバータ
- カスタム仕様のドライブソフトウェア対応のフルコンバータ
ゲートドライバー(スイッチング信号インターフェース)一体型
- ゲートドライバー、保護機能、電流/DC電圧/温度測定機能内蔵 のコンバータ
使用可能なオプションサービス
- カスタム仕様ソフトウェアの寿命表示
- モーター制御ソフトウェアの個別のパラメータ調整
信号および出力用多目的インターフェース
モーター位置センサー
- 回転角度センサー
- Sin/Cosエンコーダ
- インクリメンタルエンコーダ(オプション)
温度センサー追加用
- KTYx/YBBxxx/PTxx/NTCxx
多目的I/Oライン
- 2 x デジタル入出力、2 x アナログ入力
可撓式出力接続
- 電線断面積35mm²~70mm²プロセス安全組立て向け オプションの出力コネクター
- 出力配分用のオプションの2系統のDCライン
全接続をインバータの幅の狭い前面に集約
迅速なドライブ設定
PCベースの回路構成ツール
- ECU/VCUシミュレーション
- リアルタイムでの動作値の表示
- 内蔵スコープ機能による変数の表示および値の記録
- パラメーターセットによる回路構成
- 監視およびデータ記録用CANロガー
- 自動位置センサーオフセット較正
ご要望により技術サポートのご提供
SKAI® HV 製品ラインアップ
水冷式SKAI HVは1200Vのパワー半導体で利用可能です。アプリケーションによっては、CANバスベースの速度/トルク制御コマンド、または パワー半導体スイッチングにより、上位車両コントローラとSKAI HVに接続が可能です。
SKAI® HV 製品ポートフォリオ
1200V IGBT |
---|
SKAI 45 A2 GD12-xQ | モーター制御ソフトウェア SKAIware 付 |
SKAI 45 A2 GD12-xC | コントローラ付 |
SKAI 45 A2 GD12-xD | ゲートドライバー付 |